Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 16921000
Código de encomenda completo: 872016916921000

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002306436 pdf 66.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 547.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002306408 pt_PT pdf 297.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002306408_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002306408_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865 IES 604 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB