Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 16897800
Código de encomenda completo: 872016916897800

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002306207 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 356.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002306208 pt_PT pdf 297.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002306208_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002306208_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 IES 605 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB