Philips MASTER Value, LEDspot, PAR38, 100 W, E27, 2700 K, 1000 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDspot, PAR38, 100 W, E27, 2700 K, 1000 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 76 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 44330300
Código de encomenda completo: 871951444330300

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003485202 pdf 67.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 172.1 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003485202 pt_PT pdf 292.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003485202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003485202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D IES 7.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-13-100W-927-PAR38-25D-929003485202 pdf 641.4 kB