Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plástico
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
Descrição do Produto
MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plástico, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5
Especificações
- Casquilho
- GU10
- Vida útil nominal
- 25.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDspot
- Referência de medição de fluxo
- Narrow Cone
- Período de garantia
- 5 anos