Portugal - Português

Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plástico

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

Descrição do Produto

MasterConnect, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plástico, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Código de encomenda: 929002253802
Código de encomenda completo: 871869969394700

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002253802 pdf 66.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 176.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002253802 pt_PT pdf 291.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002253802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002253802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D IES 14.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB