Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA

Descrição do Produto

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 30794000
Código de encomenda completo: 872016930794000

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003796002 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 199.4 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003796002 pt_PT pdf 287.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003796002_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003796002_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA IES 5.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB