Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D
Transferências populares
Descrição do Produto
MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20
Especificações
- Casquilho
- GU5.3
- Vida útil nominal
- 40.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDspot
- Referência de medição de fluxo
- Narrow Cone
- Período de garantia
- 5 anos