Philips CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 30538000
Código de encomenda completo: 871951430538000

Especificações

Casquilho
G53
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002965002 pdf 66.6 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 177.6 kB
Brochura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002965002 pt_PT pdf 308.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002965002_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002965002_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D IES 5.7 kB