Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 81185600
Código de encomenda completo: 871869681185600

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001891602 pdf 66.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 352.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001891602 pt_PT pdf 280.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001891602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001891602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D ies 19.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB