Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 86.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 81183200
Código de encomenda completo: 871869681183200

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001891502 pdf 67.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 371.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001891502 pt_PT pdf 279.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001891502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001891502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D ies 18.9 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB