Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 81179500
Código de encomenda completo: 871869681179500

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001891302 pdf 67.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 358.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001891302 pt_PT pdf 282.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001891302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001891302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D ies 18.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB