Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 81177100
Código de encomenda completo: 871869681177100

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 356.2 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001891202 pt_PT pdf 273.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001891202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001891202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB