Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 30867100
Código de encomenda completo: 871951430867100

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Sphere

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002981402 pdf 67.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 266.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002981402 pt_PT pdf 619.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002981402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002981402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D IES 4.9 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB