Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 h

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 h, 108.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 81335501
Código de encomenda completo: 871869681335501

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002466802 pdf 67.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 242.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002466802 pt_PT pdf 282.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002466802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002466802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D IES 357 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB