Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002068302
Código de encomenda completo: 871951435883600

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002068399 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 482.9 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002068302 pt_PT pdf 302.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002068302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002068302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM IES 5.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB