Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 72135300
Código de encomenda completo: 871869672135300

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002068299 pdf 67.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 469.2 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002068202 pt_PT pdf 286.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002068202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002068202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM IES 5.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB