Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929001218302
Código de encomenda completo: 871869672841300

Especificações

  • Casquilho
    GU10
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Narrow Cone

Transferências

Family

Product