Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 72835200
Código de encomenda completo: 871869672835200

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001218002 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 239.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001218002 pt_PT pdf 298.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001218002_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001218002_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D ies 29.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB