Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 72833800
Código de encomenda completo: 871869672833800

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001217902 pdf 66.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 251.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001217902 pt_PT pdf 445.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001217902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001217902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D ies 29.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB