Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 75253100
Código de encomenda completo: 871869675253100

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001217897 pdf 66.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 173.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001217862 pt_PT pdf 424.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001217862_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001217862_EU
Vários elementos, - Visuals

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB