Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 70029400
Código de encomenda completo: 871869970029400

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001215232 pdf 66.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 244.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001215252 pt_PT pdf 458.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001215252_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001215252_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT ies 29.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB