Portugal - Português

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Descrição do Produto

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 78 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Código de encomenda: 30706300
Código de encomenda completo: 871951430706300

Especificações

Casquilho
GU5.3
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002494699 pdf 66.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 176.7 kB
Brochura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002494602 pt_PT pdf 294.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002494602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002494602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D IES 5.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB