Philips CorePro, LEDspot, MR16, 20 W, GU5.3, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D
Transferências populares
Descrição do Produto
CorePro, LEDspot, MR16, 20 W, GU5.3, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20
Especificações
- Casquilho
- GU5.3
- Vida útil nominal
- 15.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDspot
- Referência de medição de fluxo
- Narrow Cone
- Período de garantia
- 2 anos