Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Vidro

CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Vidro, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Código de encomenda: 65948600
Código de encomenda completo: 871869965948600

Especificações

Casquilho
GU4
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002066402 pdf 66.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 192.0 kB
Brochura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002066402 pt_PT pdf 279.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002066402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002066402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D IES 50.0 kB