Philips Fita LED Corepro

Fita LED fina que oferece elevada qualidade de luz com opções diversificadas em termos de brilho e cor da luz

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Uma família completa que é brilhante, estreita, segura e fiável. Escolha a melhor solução para cada projeto, desde 4 pacotes lumínicos/potências e 4 CCTs. Desfrute de uma instalação fácil pelo seu design estreito.

Benefícios

  • Ampla gama de produtos: variedade de combinações de lúmenes/potência e CCT para dar resposta a diferentes aplicações

  • Instalação fácil: design fino assegura que cabe em espaços pequenos.

Características

  • Gama completa de produtos: opções de 300 lm, 800 lm,1200 lm,1600 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K e 6500 K.

  • Elevada eficiência para poupança de energia: 130 lm/W

Aplicações

  • Retail
  • Escritórios
  • Hotéis

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Fita LED Corepro pt_PT pdf 588.2 kB
Documentação adicional
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Fita LED Corepro
Vários elementos, - Visuals
Imagem da embalagem
Packaging Image tif 905.4 kB

Plug-ins de software

Family-IES-Fita LED Corepro
Vários elementos, - Software Plugins