Portugal - Português

Philips Médicas UVB/12

Philips Médicas UVB

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As lâmpadas UVB Broadband TL emitem radiação na largura de banda do espectro UV (290 a 315 nm) e, como tal, são adequadas para sistemas de fototerapia concebidos para o tratamento de doenças de pele como a psoríase.

Benefícios

  • Photo-sensitizing agent - free treatment

Características

  • Emission range from 290-320 nm. Peak at 302 nm

Aplicações

  • Psoriasis, Parapsoriasis, Vitiligo, Atopic Dermatitis, Mycosis fungoides, Other skin diseases

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Médicas UVB/12 pt_PT pdf 388.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Médicas UVB/12
Vários elementos, - Visuals