Philips Médicas UVA TL/TL-D

Philips Médicas UVA

Produtos

TL-D 18W/52
83485700

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Ao emitirem luz quase inteiramente na largura de banda entre 400 e 500 nm, as lâmpadas Medical Therapy Jaundice TL/TL-D /52 não possuem radiação na faixa de frequência de onda curta UVB. They are therefore ideal for treating new born babies suffering from hyperbilirubinemia (neonatal jaundice) and Crigler-Najjar Syndrome (CNS). Moreover, the bandwidth of these lamps peak at the most effective treatment wavelength of 450 nm. This highly efficacious phototherapy treatment has eliminated the need for blood transfusions in almost all jaundiced infants.

Benefícios

  • Optimal spectrum for photo-oxidative process to convert unconjugated bilirubin into a watersoluble form

Características

  • Emission peak at 450 nm

Aplicações

  • Medical treatment of jaundice in new-born babies (hyperbilirubinaemia), Crigler - Najjar (CN) syndrome

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Médicas UVA TL/TL-D pt_PT pdf 337.7 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Médicas UVA TL/TL-D
Vários elementos, - Visuals