Philips Halogéneo para Aplicaçoes Industrais Microporjecção

Philips Halogéneo para Aplicaçoes Industrais

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As lâmpadas não reflectoras de halogéneo emitem uma luz de alta qualidade e são fáceis de instalar, substituir e utilizar. Todas as lâmpadas não reflectoras de halogéneo incorporam uma lâmpada de quartzo sem distorção e um posicionamento preciso do filamento montado. Estas características asseguram um desempenho optimizado do feixe e uma emissão de luz consistente e elevada. Está disponível uma vasta gama de potências, para uma grande variedade de aplicações, incluindo sistemas de projecção. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso do espectro total e um índice de composição de cores (CRI) de 100 – o mesmo da luz natural e o melhor que se pode obter. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua emissão de lúmens, praticamente sem redução, ao longo da sua vida útil.

Benefícios

  • Desempenho optimizado do feixe

  • Índice de composição de cores de 100% (CRI)

Características

  • Lâmpada de quartzo, sem distorção e posição do filamento definida com precisão

  • Substituição da lâmpada sem ajustamento

Aplicações

  • Iluminação de estúdios, filmes, teatros e discotecas
  • Projectores de diapositivos, de transparências, perfis e filmes de 8/16 mm
  • Microscópios
  • Equipamento óptico
  • Visores de diapositivos e de filmes
  • Lâmpadas de cirurgia
  • Leitores de microfilmes
  • Lâmpadas de medicina dentária
  • Espectrografia

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Halogéneo para Aplicaçoes Industrais Microporjecção pt_PT pdf 222.8 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Halogéneo para Aplicaçoes Industrais Microporjecção
Vários elementos, - Visuals