Philips Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)

Philips Espectáculo MSR

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O elevado índice de composição de cores da série MSR de extremidade única assegura que todos os elementos do público podem desfrutar das verdadeiras cores do cenário, dos adereços de cena, dos actores e do guarda-roupa; na realidade, tudo o que se encontra em cena pode ser visualizado de forma brilhante e com cores vivas nessa luz com qualidade de luz de dia. De igual modo, graças ao conceito de extremidade única, a luminária possui uma recolha e direccionamento optimizados da luz, para ajudar a assegurar o brilho no palco nos pontos exactos onde este é necessário. Além disso, a lâmpada MSR pode ser utilizada em qualquer posição de acendimento para configuração fácil e conveniência na utilização.

Benefícios

  • Optimal light collection

  • Excellent color characteristics

Características

  • Single ended lamp concept

  • CRI elevado

Aplicações

  • Theatre stages
  • Discos
  • Events
  • Shows

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.) pt_PT pdf 407.3 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)
Vários elementos, - Visuals