Philips Espectáculo msr MiniFastFit

Philips Espectáculo msr

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR GoldTM 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Benefícios

  • Lamp replacement in just seconds

  • Easy handling, smaller and lighter fixtures

Características

  • Philips MiniFastFit

  • Compact design

Aplicações

  • Events
  • Shows
  • Digressão/Palco

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Espectáculo msr MiniFastFit pt_PT pdf 378.3 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Espectáculo msr MiniFastFit
Vários elementos, - Visuals