Philips Espectáculo MSR (Arco Curto)

Philips Espectáculo MSR

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A pequena oscilação da lâmpada e o design compacto permitem uma luminária compacta que proporciona uma elevada intensidade de feixe, ao passo que as excelentes características de composição de cores ajudam a assegurar uma optimização das cores em palco. A inovadora tecnologia P3, desenvolvida pela Philips, permite que as lâmpadas MSR Short Arc sejam utilizadas a temperaturas mais elevadas em qualquer posição de acendimento. The result? Vida útil mais longa, menos falhas precoces e um desempenho elevado consistente ao longo da vida útil da lâmpada

Benefícios

  • Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time

  • High beam intensity

Características

  • Philips Pinch Protection

  • Oscilação pequena

Aplicações

  • Entertainment

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Espectáculo MSR (Arco Curto) pt_PT pdf 212.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Espectáculo MSR (Arco Curto)
Vários elementos, - Visuals