Portugal - Português

Philips Purificação de ar e agua TUV T5

Philips Purificação de ar e agua

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As lâmpadas TUV T5 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade única utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. As lâmpadas TUV T5 proporcionam uma emissão UV constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Benefícios

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection

Características

  • Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection

  • Diâmetro reduzido

Aplicações

  • Deactivation of bacteria, viruses and other micro-organisms
  • Sistemas de tratamento de ar
  • Equipamento de desinfecção de águas industriais, por exemplo, para a indústria de alimentação e bebidas
  • Pequenos sistemas de tratamento de águas municipais
  • Swimming pool units
  • Residential drinking water units

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Purificação de ar e agua TUV T5 pt_PT pdf 342.4 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Purificação de ar e agua TUV T5
Vários elementos, - Visuals