Philips Lâmpadas de infravermelhos para utilização humana

Uma fonte de calor confortável para os seus músculos

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A Signify oferece dois tipos de lâmpadas de infravermelhos para utilização em dispositivos de irradiação de calor para aplicações humanas. Estas lâmpadas de infravermelhos da Philips têm um espetro de comprimento de onda com um pico pronunciado a aproximadamente 1000 nm na gama IV-A de penetração profunda. A gama IV-A tem um maior poder de penetração, o que significa que o calor é dissipado num maior volume de pele criando assim um calor mais agradável e difuso. As lâmpadas de infravermelhos da Philips para aplicações humanas foram concebidas para auxiliar no relaxamento da tensão muscular. Estas lâmpadas podem ser utilizadas para fornecer calor à pele, músculos e articulações humanos.

Benefícios

  • Emissão ideal de calor na pele e músculos para um efeito de conforto suave e agradável

  • 90% da energia transmitida como calor infravermelho

Características

  • Concebidos apenas para aplicações humanas

  • Design otimizado das lâmpadas para energia térmica direta na frente

Aplicações

  • Dispositivos de calor por infravermelhos para utilização doméstica e profissional

Aviso e segurança

  • Quando utilizada corretamente, a quebra da lâmpada é altamente improvável. Em caso de quebra de uma lâmpada, remova cuidadosamente os pedaços (com luvas ou ferramentas de proteção para evitar cortes na pele). Coloque os pedaços num saco de plástico selável e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize um aspirador.

  • Respeite o tempo e distância de exposição recomendados do dispositivo com o qual a lâmpada é utilizada. Exposições mais longas/próximas do que o recomendado ao calor por infravermelhos poderão causar queimaduras na pele ou outras reações de proteção da pele.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Lâmpadas de infravermelhos para utilização humana pt_PT pdf 215.8 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Lâmpadas de infravermelhos para utilização humana
Vários elementos, - Visuals