Philips MASTER Actínico BL TL-D Secura

MASTER Actinic BL TL-D Secura - a forma mais eficiente de eliminar insectos, com aprovação HACCP

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A família Philips MASTER Actinic BL TL-D Secura combina múltiplas vantagens numa só lâmpada. These lamps have the perfect spectrum for attracting insects. Also, they have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Além disso, possuem o revestimento especial "MASTER" para aumentar a eficiência, a emissão inicial de UV-A e a manutenção da lâmpada. Por último, apresentam uma manga especial "Secura" que mantém todos os vidros e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra acidental. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, combined with their high efficiency, these lamps represent the best choice for the environment.

Benefícios

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

  • Safe for use

Características

  • Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range

  • UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)

Aplicações

  • Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER Actínico BL TL-D Secura pt_PT pdf 411.2 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER Actínico BL TL-D Secura
Vários elementos, - Visuals