Philips MASTERColour CDM-R111

Brilho magnífico, design moderno

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A MASTERColour CDM-R111 combina o aspecto moderno das lâmpadas de halogéneo reflectoras de alumínio de 111 mm com a longa duração, elevada eficiência energética e luz branca viva da MASTERColour CDM.

Benefícios

  • Custos de funcionamento baixos

  • Instalação fácil

Características

  • Elevada eficiência da lâmpada

  • Vida útil longa em comparação com as lâmpadas de halogéneo incandescentes

Aplicações

  • Iluminação de realce e decorativa: iluminação de expositores com efeitos brilhantes e teatrais, mesmo em locais com níveis de luz ambiente muito elevados, como é o caso das montras
  • Iluminação geral: em iluminação descendente, pode ser criada uma atmosfera quente e confortável

Aviso e segurança

  • O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)

  • Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico. As lâmpadas de 35 W/830 também podem utilizar controlo electromagnético.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 pt_PT pdf 178.7 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111
Vários elementos, - Visuals