A MASTERColour CDM-R111 Elite combina o aspecto moderno das lâmpadas de halogéneo reflectoras de alumínio de 111 mm com a longa duração, elevada eficiência energética e luz branca viva da MASTERColour CDM.
Luz branca viva e brilhante
Instalação fácil
Elevada eficiência da lâmpada
Vida útil longa em comparação com as lâmpadas de halogéneo incandescentes
O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico. As lâmpadas de 35W/930 também podem utilizar controlo electromagnético