Philips MASTER TL5 Secura

Iluminação fluorescente sem fragmentação

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Esta lâmpada TL5 High Output Secura (diâmetro do tubo de 16 mm) possui um revestimento de protecção que mantém o vidro e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra acidental. A lâmpada é facilmente identificável através de um anel azul numa extremidade. As áreas de aplicação são todos os locais onde os fragmentos de vidro podem perturbar as operações e podem ter impacto na segurança dos produtos e das pessoas, como, por exemplo, na indústria alimentar e de bebidas. Esta lâmpada está em conformidade com as regras HACCP e suporta certificação HACCP.

Benefícios

  • O revestimento de protecção especial em torno da lâmpada impede a contaminação em caso de quebra acidental da lâmpada

  • Resistência a altas temperaturas (até 200°C) e sem degradação sob influência de temperatura ou UV

Características

  • Revestimento de protecção em torno da lâmpada

  • Conformidade total com a norma IEC 61549 - Norma sobre Retenção de Fragmentos de Lâmpadas

Aplicações

  • For use where contamination resulting from lamp breakage must be prevented, e.g. in food industry, suppliers to the food industry, health care, pharmaceuticals, cleanrooms etc.
  • Suitable for use in environments with increased risk of breakage, e.g. sports halls

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER TL5 Secura pt_PT pdf 172.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER TL5 Secura
Vários elementos, - Visuals