Philips MASTER TL-D Super 80 long. especiais

Iluminação fluorescente eficiente com composição de cores melhorada

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A lâmpada MASTER TL-D Super 80 oferece mais lúmens por Watt e uma melhor composição de cores do que as lâmpadas TL-D standard. Além disso, tem um teor mais baixo de mercúrio. A lâmpada pode funcionar em luminárias TL-D existentes.

Benefícios

  • Boa composição de cores

  • Eficiência relativamente elevada, tanto inicialmente como ao longo da vida útil da lâmpada, com manutenção de lúmens elevada

Características

  • Revestimento fluorescente de 3 bandas altamente eficiente

  • Emissão de luz inicial elevada em comparação com lâmpadas standard

Aplicações

  • Adequadas para utilização numa grande variedade de luminárias para lâmpadas fluorescentes TL-D para aplicações "humanas", como escolas, escritórios, lojas, naves industriais, etc.

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 long. especiais pt_PT pdf 195.0 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80 long. especiais
Vários elementos, - Visuals