Philips HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Descrição do Produto

Philips HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Código de encomenda: 67159600
Código de encomenda completo: 871829167159600

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,5 mA
Largura da corrente de irrupção
0,25 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
15 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
32

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700696066 pt_PT pdf 221.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913700696066_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913700696066_EU
Vários elementos, - Visuals