Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Descrição do Produto

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Código de encomenda: 88754900
Código de encomenda completo: 872790088754900

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção
0,50 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
33 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
14

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700656566 pt_PT pdf 229.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913700656566_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
Vários elementos, - Visuals