Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Descrição do Produto

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Código de encomenda: 85974400
Código de encomenda completo: 872790085974400

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção
0,33 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
33 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
20

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700652966 pt_PT pdf 231.4 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913700652966_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Vários elementos, - Visuals