Philips PrimaVision Xtreme for SON

Descrição do Produto

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Balastros electrónicos de elevada fiabilidade para lâmpadas SON concebidos para poupar energia através de uma maior eficiência de iluminação em comparação com os balastros ferromagnéticos e para poupar nos custos de manutenção graças à vida útil até 80.000 horas e à protecção integrada contra relâmpagos.

Benefícios

  • Até 15% de poupança de energia devido à elevada eficiência do controlador (92%) e ao melhor controlo da potência em sobretensão (em comparação com os balastros magnéticos)

  • Minimiza o custo de manutenção devido à vida útil Xtreme de 80.000 horas e à protecção integrada contra relâmpagos

Características

  • Vida útil Xtreme longa de 80.000 horas, com sobrevivência mínima de 90% com temperatura de invólucro de 80 °C

  • Protecção contra relâmpagos Xtreme (10 kV/5 kA)

Aplicações

  • Iluminação residencial
  • Embelezamento de cidades
  • Iluminação estradas e auto-estradas

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme for SON pt_PT pdf 266.9 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme for SON
Vários elementos, - Visuals