Portugal - Português

Philips HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

Descrição do Produto

Philips HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

Código de encomenda: 53151800
Código de encomenda completo: 871869653151800

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,7 mA
Largura da corrente de irrupção
0,35 ms
Corrente de entrada (Nom.)
0.36 A
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
28 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
13
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913712008766 pt_PT pdf 187.6 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - HID-PV Base 70 SON C3 220-240V pdf 2.3 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-913712008766_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913712008766_EU
Vários elementos, - Visuals