Philips HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V

Descrição do Produto

Philips HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V

Código de encomenda: 66922700
Código de encomenda completo: 871829166922700

Especificações

Tensão de entrada
208-240-277 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Fator de potência 50% de carga (Mín.)
0,98
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,7 mA
Largura da corrente de irrupção
0,47 ms
Corrente de entrada (Nom.)
0.77 A
Pico da corrente de irrupção (Nom.)
52 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
5
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700693266 pt_PT pdf 214.5 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V pdf 270.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913700693266_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913700693266_EU
Vários elementos, - Visuals