Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Descrição do Produto

Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Código de encomenda: 66916600
Código de encomenda completo: 871829166916600

Especificações

Tensão de entrada
208-240-277 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Fator de potência 50% de carga (Mín.)
0,95
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,7 mA
Largura da corrente de irrupção
0,24 ms
Corrente de entrada (Nom.)
0.27 A
Pico da corrente de irrupção (Nom.)
28 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
11
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700692966 pt_PT pdf 214.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913700692966_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913700692966_EU
Vários elementos, - Visuals