Portugal - Português

Philips HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Descrição do Produto

Philips HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Código de encomenda: 22269900
Código de encomenda completo: 871829122269900

Especificações

Tensão de entrada
208-240-277 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Fator de potência 50% de carga (Mín.)
0,98
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,7 mA
Largura da corrente de irrupção
4 ms
Corrente de entrada (Nom.)
1.11 A
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
4 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
13
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700676966 pt_PT pdf 448.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913700676966_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913700676966_EU
Vários elementos, - Visuals