Portugal - Português

Philips HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V

Descrição do Produto

Philips HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V

Código de encomenda: 913700660361
Código de encomenda completo: 872790090905000

Especificações

Tensão de entrada
400 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção
1,6 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
30 A
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700660361 pt_PT pdf 256.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913700660361_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913700660361_EU
Vários elementos, - Visuals