Portugal - Português

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Descrição do Produto

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Código de encomenda: 913713032566
Código de encomenda completo: 872790089746300

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,5 mA
Largura da corrente de irrupção
0,35 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
28 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
12

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913713032566 pt_PT pdf 428.5 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Folha de dados adicionais
GSAD_HFSIITL5_0001-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913713032566_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913713032566_EU
Vários elementos, - Visuals