Portugal - Português

Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Descrição do Produto

Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Código de encomenda: 90551900
Código de encomenda completo: 872790090551900

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,5 mA
Largura da corrente de irrupção
0,35 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
18 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
28

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913713032166 pt_PT pdf 457.4 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Folha de dados adicionais
GSAD_HFSIITL5_0004-Additional datasheet PDF 13.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913713032166_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913713032166_EU
Vários elementos, - Visuals