Informações sobre gamas de produtos
Descrição
HF-Performer Intelligent é um balastro electrónico de alta frequência leve e estreito que viabiliza a substituição de lâmpadas TL5 HE e HO com o mesmo comprimento para maximizar a flexibilidade logística no design e manuseamento de luminárias. Com as respectivas funcionalidades avançadas de energia baseadas na tecnologia Philips EII, o HF-Performer Intelligent é optimizado para eficiência máxima do sistema (CELMA EEI A2 BAT) em combinação com as lâmpadas TL5 e TL5 Eco.
Benefícios
HF-Pi oferece a flexibilidade de um portfólio de produtos simplificado. As lâmpadas TL5 HO/HE podem ser substituídas, reduzindo o custo de logística em toda a cadeia de valores.
Adequado para luminárias com classe de protecção I e, após teste, classe II
Características
Tecnologia “inteligente” exclusiva, reconhecimento automático de lâmpadas
Protecção contra tensão de rede excessiva e ligações incorrectas até 400 V CA